??
CAD-Modellauswahl
K0108.2122
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0108 - Spannhebel mit Innengewinde
Stückliste
K0108.2122
BESTKIPP
Bestellnummer
K0108.2122
GRAD
Grad
0 °
GR
Größe
2
X
Innengewinde
M 12
T
Höhe
17 mm
D
Durchmesser
19 mm
D1
Durchmesser
28 mm
D2
Durchmesser
32 mm
D3
Durchmesser
12 mm
H
Höhe
51.5 mm
H1
Höhe
5.5 mm
H2
Höhe
42.0 mm
H3
Höhe
0.0 mm
H4
Höhe
57.5 mm
A
Länge
111.0 mm
A2
Länge
0 mm
ZZ
Zähnezahl
24
GEW
Gewicht ca.
0.3028 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073245
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions